製品の公開
Viking Guard Fencing System
Viking Guard Fencing System
    Demex AB

    Viking Guard Fencing System

    Google翻訳”,
    近年、侵入窃盗の増加に伴い、安全な境界保護の重要性が高まっています。Viking Guardフェンスシステムは、標準的なワイヤーメッシュフェンス以上のセキュリティとプロフェッショナルな外観を求める方のために設計されています。Viking Guardパネルは、Demex社の3つのパネルシステム(Viking Basic、Viking Safe、Viking Guard)の中で最も強度が高く、幅広い用途で強化された保護を提供するように設計されています。Viking Guardは、不整地でも非常に簡単に設置できる支柱システムを採用しているため、厳しい環境にも最適です。パネルは連続して設置することも、支柱に直接固定することも可能で、設計と施工の柔軟性に優れています。Viking Guardは、セキュリティと美観の両方に高い要求がある設置場所に特に適しており、工業用地や公共施設で人気があります。このシステムはほぼすべての高さに対応しており、スポット溶接されたメッシュパネル、支柱、固定部品で構成されています。また、同じメッシュ素材を使用したゲートシステムと組み合わせることも可能です。
    仕様
    • VIKING GUARD PANELS Vertical wire: ø 6 mm Horizontal wire: ø 8 mm (double) Mesh size: 50/200 or 100/200mm Panel length: 2,510mm Panel height: 630 to 2,430 mm (additional heights on request) VIKING GUARD FENCING POSTS Viking Speed posts Viking Alfa posts Viking Beta posts LONG SERVICE LIFE Panels and posts are GALV-FE hot-dip galvanised as desired according to DIN EN ISO 1461 – this guarantees longer service life – or subsequently get a high-grade Z-LACK powder coating. Mechanical pre-treatment is conducted in connection with galvanising to produce an optimal surface. Priming with epoxy powder guarantees better adhesion and optimum service life of the coating. Z-LACK powder coating with polyester gives optimum rounding to the weather protection.
    技術仕様
    • Unique refViking-Guard
    • コレクションセットFence
    • コレクションPanel fence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス