製品の公開
Viking Smart Fencing System
Viking Smart Fencing System
    Demex AB

    Viking Smart Fencing System

    Google翻訳”,
    Viking Smart 錬鉄製フェンスは、連続した連結式の柵で、プロファイルチューブにはオプションで槍の穂先型のトップ、ポストキャップには装飾ボールを取り付けることができます。Viking Smart は、柵パネルと支柱で構成されています。パネルは、水平方向のプロファイルが 50 × 30 mm、垂直方向のプロファイルが 25 × 25 mm で、鍛造の槍の穂先型のトップが付いています。支柱は 60 × 60 × 2 mm で、上部に鍛造のボール型フィニアルが取り付けられています。各パネルは長さ 3000 mm ですが、継ぎ目が目立たないように連続的に連結されています。プロファイル間の間隔は 100 mm です。
    仕様
    • Vertical profiles: 25 × 25 mm

      Horizontal profiles: 50 × 30 mm square tubes

      Panel length: 3000 mm

      Post size: 60 x 60mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence colours: Hot-dip galvanized, Black, Green (dark shade), Grey, White

      Note: These are standard heights and standard colours. Custom orders in any dimension and any RAL or NCS colour are available upon request.

    技術仕様
    • Unique refViking-Smart
    • コレクションセットFence
    • コレクションPanel fence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス