製品の公開
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
    Dero

    Bike Hitch

    Google翻訳”,
    安全な自転車駐車場

    バイクヒッチは太いチューブ構造とリングの全半径ベンドを採用しているため、パイプカッターでの切断は非常に困難です。この人気の自転車ラックは、ストリートアピールとスリムなシルエットを持ち、すべての自転車ロックに対応します。

    2台の自転車を駐車します。

    仕様
    • Materials:

      • Centerbeam: 2" schedule 40 pipe (2.375" OD)
      • Ring:1.5" OD 11 gauge tube

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

    技術仕様
    • Unique refdero-bike-hitch
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)35
    • 幅(inch)16.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)