製品の公開
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    Google翻訳”,

    このオールメタル製の自転車ロッカーは、長期間の駐輪や、より高いセキュリティと風雨からの保護が求められる用途に最適です。自転車ロッカーシングルD1は、頑丈なスチール構造と、不正開封防止機能を備えたADA準拠のハンドルを備えています。

    仕様
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    技術仕様
    • Unique refdero-bike-locker-single-d1
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)49
    • 幅(inch)32
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードSL_90_10_77
    • Uniclass2015詳細Shelters
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 13
    • OmniClassタイトルBicycle Shelters

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (10)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)