製品の公開
Campus Rack
Campus Rack
Campus Rack
    Dero

    Campus Rack

    Google翻訳”,
    整然とした自転車駐車場

    この自転車ラックのデザインは、フォークがねじれないようにしながら、自転車のフレームをサポートします。その結果、便利で整然とした自転車駐車場ができます。キャンパスラックは、さまざまな長さの片面モデルまたは両面モデルで利用できます。片面モデルは歩道の配置に最適ですが、両面モデルは、スペース効率を高めるために自転車を互いに向かい合わせにずらします。キャンパスラックはスクーターにも対応します。

    仕様
    • Materials:

      • Centerbeam: 3" OD 7 gauge tube
      • Arms: 1.25" OD 11 gauge tube

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    技術仕様
    • Unique refdero-campus-rack
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)