製品の公開
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Google翻訳”,
    形態と機能

    Dero CycleDock™は、頑丈なレーザーカットのスチールメッキ自転車ラックで、目を楽しませてくれる高いセキュリティを提供します。控えめなホイールストップがベースにあるCycleDock™は、自転車の安定性を高めるために3つの接点を提供し、2つのアーム間の間隔が広いため、2台の自転車を駐車する際のハンドルバーの衝突が減少します。

    2台の自転車を駐車します。

    仕様
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    技術仕様
    • Unique refdero-cycle-dock
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.5
    • 幅(inch)16
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)