製品の公開
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    次のレベルの駐車場

    Dero Duplexは、安全で効率的で整然とした保管により、自転車の駐車エリアの容量を2倍にします。その千鳥状のデザインは、バイクが絡まることなく簡単に出入りできることを意味します。ハイサイドの頑丈なトレイは、ロードまたはアンロード中にバイクが滑り落ちるのを防ぎ、Duplexをほとんどの標準的なUロックと互換性のあるものにします。

    バイクでアップ!

    仕様
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    技術仕様
    • Unique refdero-duplex
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)