製品の公開
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
    Dero

    Hi Roller

    Google翻訳”,
    バイクをサポートする

    ハイローラーは、おなじみのデザインにユニークなひねりを加えています。ローリングスタイルのラックにベンドを追加することで、Hi Rollerは、純粋に垂直なラックよりもはるかに高度な自転車サポートを提供します。 Hi Rollerは、地下または足に取り付けるために注文できます。このラックは太いパイプ構造を採用しており、Uスタイルの自転車ロックを使用してホイールとフレームの1つを固定できます。

    ちょうどあなたのサイズ

    ハイローラーは、バイクの容量のニーズを満たすためにさまざまな長さで利用できます。

    仕様
    • Materials: 2.375” OD Schedule 40 Steel Pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    技術仕様
    • Unique refdero-hi-roller
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)