製品の公開
Round Rack
Round Rack
Round Rack
Round Rack
Round Rack
    Dero

    Round Rack

    Google翻訳”,
    単純。スタイリッシュ。安全。

    すっきりとしたラインとシンプルな機能により、DeroRoundRackは自転車駐車場への追加を歓迎します。フープラックによく似ていますが、よりスタイリッシュな外観のDero Round Rackは、2台の自転車に安全な駐車場を提供しながら、公共スペースを拡張します。

    仕様
    • Materials: 1.5” schedule 40 pipe (1.9” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless

      Mount options: Surface mount or in-ground

      Option lean bars available

    技術仕様
    • Unique refdero-round-rack
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)35
    • 幅(inch)40
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)