製品の公開
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
    Dero

    Ultra Space Saver Single

    Google翻訳”,
    垂直に行こう!

    自転車を水平、床、天井に駐車できない場合。 Ultra Space Saver Singleは、駐車ソリューションです。スペースセーバーモジュラーシステムの小型バージョンであるシングルは、自転車を垂直に駐車し、ほぼすべての壁タイプ(金属スタッドを除く)に取り付けます。

    Uロック対応

    Uロック機能により、このラックは不動産管理者や家庭用ストレージの使用に最適です。クイックインストールでは、壁に4つのアンカーをドリルで開けるだけで済みます。 Ultra Space Saver Singleで今日のスペースを節約するか、多くの自転車を駐車する必要がある場合はモジュラーシステム全体をチェックしてください。


    仕様
    • Materials:

      • Body: 1” OD 11 gauge tube with 1⁄2” steel round bar hanger
      • Mounting flanges: 1/4” plate

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes powder coat primer under final coat)

      Tube options: Round or square

    技術仕様
    • Unique refdero-ultra-space-saver-single
    • コレクションセットBicycle Racks
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)31
    • 奥行き(inch)27
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    オセアニア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アジア
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    コロンビア
    アイスランド
    イスラエル
    ニュージーランド
    カナダ
    チリ
    イギリス
    カタール
    メキシコ
    オランダ
    シンガポール
    スウェーデン
    香港
    ノルウェー
    ハンガリー

    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち3.7 3.7 (6)