製品の公開
Detex Ryobi® D4550 Door Closer
Detex

Detex Ryobi® D4550 Door Closer

Google翻訳”,

D-4550シリーズALクローザーは、高シリコンアルミニウム合金製の高耐久性ドアクローザーで、使用頻度が高く、乱用される可能性のある屋外ドアおよび屋内ドアに設置できます。信頼性と優れた性能を発揮するように設計・製造されています。これらのクローザーは、学校、医療施設、公共施設、病院、オフィスビル、そして人の出入りが多いあらゆるエントランスドアなど、商業用途に最適です。

仕様
  • Features

    • Full hydraulic checking controls the door through the full opening and closing cycles
    • Adjustable backcheck upon opening and adjustable general and latch speeds through closing cycle
    • Heavy duty forged arms are interchangeable
    • Adjustable Delayed-Action speed through closing cycle
    • Many heavy duty and extra heavy duty configurations available
技術仕様
  • Unique refdetex-ryobi-d4550-door-closer
  • コレクションセットRyobi Door Closers
  • コレクションDoor Closers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • Uniclass2015コードPr_30_36_59_15
  • Uniclass2015詳細Controlled door closers
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 19 11
  • OmniClassタイトルDoor Closers