製品の公開
Detex V40 Rim Exit Device
Detex

Detex V40 Rim Exit Device

Google翻訳”,

V40シリーズの幅広または幅狭の框縁出口装置は、安全性と耐久性に優れたグレード1の非常口・火災避難金具であり、お手頃な価格です。マリオン付きのあらゆるタイプの片開きドアおよび両開きドアに使用できるように設計されています。特許取得済みの取付プレートとストライクロケーターシステムにより、市販されている非常口金具の中で最も簡単かつ正確な設置が可能です。

仕様
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
技術仕様
  • Unique refdetex-v40-rim-exit-device
  • コレクションセットValue Series
  • コレクションRim Exit Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_63
  • Uniclass2015詳細Panic exit devices
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 29 13
  • OmniClassタイトルDoor Emergency Exit Panic Bars