製品の公開
Detex V40xNS Narrow Stile Rim Exit Device
Detex

Detex V40xNS Narrow Stile Rim Exit Device

Google翻訳”,

V40xNSシリーズの狭幅框リム出口装置は、安全で耐久性に優れたパニック・非常口用ハードウェアであり、価格もお手頃です。マリオン付きの狭幅框片開きドアおよび両開きドアに使用できるように設計されています。特許取得済みの取付プレートとストライクロケーターシステムにより、市販のパニックハードウェアの中で最も簡単かつ正確な設置が可能です。V40xNSは全長が長いため、幅2インチの狭幅框ドアの框をまたぐように設置できます。

仕様
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
技術仕様
  • Unique refdetex-v40xns-narrow-stile-rim-exit-device
  • コレクションセットValue Series
  • コレクションRim Exit Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_63
  • Uniclass2015詳細Panic exit devices
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 29 13
  • OmniClassタイトルDoor Emergency Exit Panic Bars