製品の公開
Detex V50xW Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50xW Surface Vertical Rod Exit Device

Google翻訳”,

V50xW 表面垂直ロッド装置は、経済的な価格で提供される、頑丈なパニック・非常口用ハードウェアです。風雨にさらされる、またはさらされる可能性のあるマリオンを備えた、あらゆるタイプの片開きおよび両開きドアやゲートに使用できるように設計されています。特許取得済みの取り付けプレートとストライクロケーターシステムにより、パニックハードウェアを最も簡単かつ正確に設置できます。

仕様
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
技術仕様
  • Unique refdetex-v50xw-surface-vertical-rod-exit-device
  • コレクションセットValue Series
  • コレクションSurface Vertical Rod Exit Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_63
  • Uniclass2015詳細Panic exit devices
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 29 13
  • OmniClassタイトルDoor Emergency Exit Panic Bars