製品の公開
Detex V51 Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only
Detex

Detex V51 Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only

Google翻訳”,

V51サーフェス垂直ロッドトップロッドオンリーデバイスは、マリオンのないあらゆるタイプの片開きドアおよび両開きドアに使用できるよう設計された、経済的な価格の頑丈なパニック・非常口ハードウェアです。特許取得済みの取り付けプレートとストライクロケーターシステムにより、パニックハードウェアを最も簡単かつ正確に設置できます。

仕様
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
技術仕様
  • Unique refdetex-v51-surface-vertical-rod-exit-device-top-rod-only
  • コレクションセットValue Series
  • コレクションSurface Vertical Rod Exit Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_63
  • Uniclass2015詳細Panic exit devices
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 29 13
  • OmniClassタイトルDoor Emergency Exit Panic Bars