製品の公開
Detex V51xW Weatherized Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only
Detex

Detex V51xW Weatherized Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only

Google翻訳”,

V51xW 表面垂直ロッドトップロッドオンリーデバイスは、経済的な価格で提供される頑丈なパニック・非常口金具です。風雨にさらされる、またはさらされる可能性のあるマリオンを備えた、あらゆるタイプの片開きおよび両開きドアやゲートに使用できるように設計されています。特許取得済みの取り付けプレートとストライクロケーターシステムにより、市販されているパニック金具の中で最も簡単かつ正確な設置が可能です。

仕様
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
技術仕様
  • Unique refdetex-v51xw-weatherized-surface-vertical-rod-exit-device-top-rod-only
  • コレクションセットValue Series
  • コレクションSurface Vertical Rod Exit Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_63
  • Uniclass2015詳細Panic exit devices
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 29 13
  • OmniClassタイトルDoor Emergency Exit Panic Bars