製品の公開
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
    DGA

    ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)

    Google翻訳”,
    Ariel は、最小寸法 (Ø40 mm) でありながら高い照明性能 (出力 700~900 lm) を備えたプロジェクターとダウンライトのシリーズで、さまざまな構成で利用できます。デザイナーにさまざまなメリットを提供するこのシリーズは、さまざまなコンテキストへの柔軟性と適応性の点でユニークです。新しい装飾リングのおかげで、Ariel は技術的なパフォーマンスと感情的なリーチの理想的な組み合わせです。簡単に交換できるクリップのおかげで、現場で簡単に交換できる格納式光学系により、視覚的な快適さが保証されます。簡単なジェスチャーですべてが新しくなりました。このシステムを使用すると、あらゆる照明シーンをすばやく変更できます。光学フィルター、交換可能なレンズ、装飾リングなど、多数のアクセサリが付属しています。8 種類の仕上げで利用できる装飾リングは、プロに表現とカスタマイズの大きな自由を保証します。 Ariel は 6 つの色温度 (2,200K、2,400K、2,700K、3,000K、3,500K、4,000K) で提供され、すべて CRI > 90 で、小売店や住宅での使用に最適です。現在のトレンドと感情に即したコレクションです。
    仕様
    • TECHNICAL DATA IP40 III 220 gr Ø50 mm Wall, ceiling recessed Connect in series at 500mA or 700mA 1000-2000 lm
    技術仕様
    • Unique refARIEL-AF
    • コレクションセットLighting
    • コレクションAriel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明