製品の公開
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
    Dickson Constant

    SWK6 Sunworker

    Google翻訳”,

    SUNWORKERは、SWK6およびSWK6 INKファブリックを介して、熱的、視覚的、および音響的な快適さを提供します。

    縦型ブラインドでは、SWK6とSWK6 INKが光と熱を調整し、透明性と視覚的な快適さを維持しながら、熱の最大94%を遮断することで、エネルギー消費を最適化します。それらの規則的な粒子と微細な穴のあいた外観は、光の調和のとれた拡散を保証し、人工照明の必要性を回避します。外部への視界が促進され、内部の親密さが保たれます。

    印刷可能なバージョンでは、SWK6INKはあらゆるビジュアルコミュニケーションプロジェクトを完全にサポートします。その特別な白い印刷色とその特定のニスは、屋内と屋外の両方で長持ちする印刷を保証します。

    音響ソリューションでは、SWK6およびSWK6 INKはすべてのタイプの実装に適しており、すべてのサウンド補正のニーズを満たします

    レイチェルトラミュールのサポートに基づいて構築されたSUNWORKER生地は、引き裂きに対する並外れた耐性を提供します

    さまざまなヨーロッパの火災試験(M1、B1、Class1)に準拠しているため、公共エリアで使用するための真の内外装テキスタイルソリューションになっています。

    SWK6は150および300cmの幅で利用可能で、SWK6INKは300cmで利用可能です

    仕様
    • Available in 21  colors and 2 width (150 and 300 cm) 

      - Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC

      - Finish : Double-sided PVC coating

      - weight : 300 gr/sqm

      - thickness : 0.42 mm

      - FR classification : M1, B1, Bs2d0

      - Greenguard Gold certified

      - Guarantee : 5 years

      RECOMMENDED USE

      - Vertical blind / Screen

      - Screen pergola

      - Velum

      - Conservatory blind

      - Shade sail

      - Acoustic panel

      - Stretched wall

      - Stretched ceiling

    技術仕様
    • Unique refSunworker-copy
    • コレクションセットSolar Protection
    • コレクションScreen
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-03-29
    • エディション1
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)0.42
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード13 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFabric Structures
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds