製品の公開
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing

    Falcon Vinyl Deck Railing

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    クラシックと最先端の融合。キャラクターは力と出会う。ショーピースは構造と出会う。 PolyRail® Vinyl Railing は、これらの重要な価値を念頭に置いて設計されました。さまざまなデザイン、手すり子のオプション、およびポストを使用して、ビジョンに合うものを決定します。自宅、集合住宅、またはビジネスに手すりを追加するかどうかにかかわらず、PolyRail ビニール デッキ手すりは、普通のものを特別なものに変えることができます。 Falcon Vinyl Railing は、印象的な輪郭の「ブレッドローフ」型のトップレールと、さまざまな手すり子オプションを備えています。 Falcon Vinyl Railing は、ICC コードの承認、譲渡可能な生涯限定保証、実質的にメンテナンスフリーのシステムを備えており、印象的な歓迎の隠れ家を作るのに必要なものです。
    仕様
    • Railing Heights:36", 42"
      Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10' (8', 9', 10' use rail support)
      Stair Rail Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
      Top Rail:2 1/2" x 3 1/2" "Bread-Loaf" Aluminum Reinforced
      Bottom Rail:1 3/4" x 3 1/2" Aluminum Reinforced Railing
      Baluster:1 3/8" x 1 3/8"
      Baluster Spacing:3 1/2"
    技術仕様
    • Unique reffalcon-vinyl-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションPolyrail® Vinyl Deck Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国