製品の公開
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing

    TRX Vinyl Deck Railing

    Google翻訳”,
    クラシックと最先端の融合。キャラクターは力と出会う。ショーピースは構造と出会う。 PolyRail® Vinyl Railing は、これらの重要な価値を念頭に置いて設計されました。さまざまなデザイン、手すり子のオプション、およびポストを使用して、ビジョンに合うものを決定します。自宅、集合住宅、またはビジネスに手すりを追加するかどうかにかかわらず、PolyRail ビニール デッキ手すりは、普通のものを特別なものに変えることができます。 TRX Vinyl Railing は、エレガントな輪郭の T トップ レールが特徴です。 TRX は IBC コードの要件を満たし、4 方向に調整可能なアルミ製ポスト マウントを使用し、簡単に注文できるオプションのポスト キットを備えています。譲渡可能な生涯限定保証、事実上メンテナンスフリーのシステム、およびさまざまな手すり子オプションに加えて、通常のポーチ、デッキ、またはパティオを特別な居心地の良い隠れ家に変えることができます.
    仕様
    • Railing Heights:36", 42"
      Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10' (8' and 10' use rail support)
      Stair Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
      Top Rail:3 1/4" x 1 3/4" T-Rail Aluminum Reinforced
      Bottom Rail:1 3/4" x 1 3/4" Aluminum Reinforced
      Baluster:1 3/8" x 1 3/8"
      Baluster Spacing:3 7/8"
    技術仕様
    • Unique reftrx-vinyl-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションVinyl Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国