製品の公開
Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring
Dinesen

Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring

Google翻訳”,

ディネセンオーク

自然の中で樫の木を見るのはいつも印象的な体験であり、その活力は抜群です。私たちは、木の個性を維持し、尊重するオーク材の板を製造することに誇りを持っています。私たちは、デンマークとヨーロッパ周辺の森林から、最高品質の樹齢200年までの大きな樫の木から原木を調達しています。注意深い処理に加えて、これはディネセンオークをユニークにします。

クラシック

クラシカルな表情の繊細なストラクチャー。調和のとれた穏やかな。いくつかの結び目。

オーク-ランダムな長さ

ランダムな長さの厚板は、利用可能な長さで提供されます。これにより、ある部屋から次の部屋への流動的な移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。各厚板は可能な限り長く作られているため、非常に高い割合の原木を使用することができます。

Oak、Chêne、Roble、Eiche、Ek、Eiketre、Eg

技術仕様
  • Unique refDinesen-Oak-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-350mm-30mm-O30350E_2-5
  • コレクションセットSolid Plank Floors
  • コレクションOak
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)5000
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)650
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床