製品の公開
Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring
Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring
Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Natural - 300mm - 30mm - Solid Flooring

    Google翻訳”,

    ディネセンオーク

    自然の中で樫の木を見るのはいつも印象的な体験であり、その活力は抜群です。私たちは、木の個性を維持し、尊重するオーク材の板を製造することに誇りを持っています。私たちは、デンマークとヨーロッパ周辺の森林から、最高品質の樹齢200年までの大きな樫の木から原木を調達しています。注意深い処理に加えて、これはディネセンオークをユニークにします。

    ナチュレル

    自然な表情のダイナミックな構造。本物のそして暖かい。より多くの結び目。

    オーク-ランダムな長さ

    ランダムな長さの厚板は、利用可能な長さで提供されます。これにより、ある部屋から次の部屋への流動的な移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が可能になります。各厚板は可能な限り長く作られているため、非常に高い割合の原木を使用することができます。

    Oak、Chêne、Roble、Eiche、Ek、Eiketre、Eg

    技術仕様
    • Unique refDinesen-Oak-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-30mm-ON30300E_2-5
    • コレクションセットSolid Plank Floors
    • コレクションOak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床