製品の公開
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google翻訳”,

    DXC19200E2-5

    ダグラス クラシック レイヤー、19x200mm、2~5m

    ディネセンレイヤーズは、ディネセンの板張りフロアと同じ高品質のエンジニアードウッドフロアのコレクションです。

    レイヤーズプランクは、すべて無垢材で作られた3層構造です。Dinesenのレイヤーズフロアは、木製フロアの自然な特性をすべて備えた、エンジニアリングされたソリューションです。

    レイヤーズ ダグラスは完全にダグラスファーで作られており、最上層は最高級の無垢ダグラスファーから成り、第 2 層と第 3 層は無垢ダグラスまたは当社の無垢板製造時に残ったフィンガージョイント ダグラスの切れ端から作られています。

    ダグラスクラシック

    クラシックな表情を持つ繊細な構造。調和と落ち着き。結び目は少なめ。

    ダグラス − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板材は、ご希望の長さでお届けします。これにより、部屋から部屋へと流れるような繋がりと、様々なプロジェクトに最適な統一感のある表現が実現します。各板材は可能な限り長く作られているため、原木を最大限に有効活用できます。

    ダグラスファー、サパン・ド・ダグラス、ピノ・ダグラス、ダグラスシー、ダグラスグラン、ダグラスグラン


    仕様
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 200 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    技術仕様
    • Unique refLayers-Douglas-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-200mm-19mm-DXC19200E_2-5_
    • コレクションセットEngineered Floor
    • コレクションDouglas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)470
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring