製品の公開
CARPET TILE FLOORING LOOM+  FR2104 CARPET LOSE TILE

CARPET TILE FLOORING LOOM+ FR2104 CARPET LOSE TILE

Google翻訳”,
LOOM +織りビニールフローリングは、テキスタイルフローリングの外観と高級ビニールタイルの利点を兼ね備えています。この革新的なフローリングは、色、フォーマット、テクスチャを組み合わせることができるデザインと、最大限の安定性と耐久性を保証するテクノロジー(Ecotecture Multi-layer Property)を完璧に組み合わせています。これにより、ユニークなデザインやパターンを簡単に作成できます。フォーマットと構成LOOM+は、500 mm x500mmまたは1,000mmx 500 mmのタイルフォーマットで利用でき、合計の厚さは5 mmです(自立型-LLT)。または従来の設置システムでは3mm-ドライバック、7層と融合した最上層に特殊ポリウレタン処理を施したもの:-ファブリック-保護層、-音響吸収層、-グラスファイバー安定化層-中央安定化層、バランスと曲がりを防ぎます。 -優れた寸法安定性を与えるレリーフデザインレイヤー。設置エリアオフィス、上げ床設置、商業エリア、広い表面、ホテル、店舗、オフィス、フランチャイズチェーン、ホテル、ブティック、展示スペース、スタンド、通常はテキスタイルフローリングがあるエリア、ホール、一般的な公共スペースなど。デザイン、独創性、シンプルさLOOM +織りビニール床は、高度な技術と優れた硬度を備えており、水と中性洗剤、モップまたは真空クリーナーで洗浄することで非常に簡単にメンテナンスできるビニールデザインを作成します。 LOOM +ビニールフローリングの利点の概要-耐摩耗性と耐摩耗性に優れており、適度な家庭での使用から最も過酷な条件まで、幅広い耐性レベルに対応します。 -簡単な洗浄と簡単なメンテナンスにより、あらゆる洗浄剤で洗浄できます。静菌性および殺菌性。これにより、細菌や真菌の増殖が防止され、感染のリスクが回避されます。 -耐水性-さまざまな設置システム。スラットやタイルに簡単に設置でき、接着剤、自己接着性、自立性の両方があります。 -Bfl-s1およびCfl-s1分類による優れた耐火性。 -非常に優れた音響吸収-静電気の発生を防ぐための帯電防止。 -最高温度27ºCまでの放射加熱に適しています。
仕様
  • Woven vinyl flooring in tiles of 500 mm x 500 mm or 1. 000 mm x 500 mm, with a total thickness of 5 mm (self-supporting - LLT) or 3 mm (traditional installation system - Dry Back), with special POLYURETHANE treatment ("Xtreme CLEANguard PU Coating Treatment", Anti-Bacterial) in the top layer that is fused with 7 layers (fabric, protection layer, acoustic absorption layer, fiberglass stabilizing layer, central stabilizing layer, layer that gives balance and prevents curvature and relief design layer), which give it great dimensional stability. This innovative flooring is a perfect blend of design (infinite design possibilities, as colors, formats and textures can be mixed) and technology (Ecotecture Multi-layer Property, which ensures maximum stability and durability).
技術仕様
  • Unique refFR2104
  • コレクションセットLOOM+
  • コレクションVINÍLICO TEJIDO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-24
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 副マテリアルビニール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット

対応地域

ヨーロッパ