製品の公開
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Google翻訳”,
私たちのフェンスシンダーブロックは非常に鋭いエッジを持っており、完全に近代的な住宅であっても、あらゆる建物に素晴らしい仕上げを施します。間違いなく、通常の燃えがらブロックの大きな利点は、木製または金属のどちらの詰め物を使用するかは問題ではなく、見栄えがすることです。これらの通常の燃えがらブロックは、38.5 x 19x19センチメートルの寸法の6つの異なる色で作られています。
技術仕様
  • Unique reffence_block_straight
  • コレクションセットFence program
  • コレクションFence shaped bricks straight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)385
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Fencing
  • UNSPSC301520