製品の公開
Bottom Rolled Room Divider
Dividers by COXUSA

Bottom Rolled Room Divider

Google翻訳”,

DIVIDERS BOTTOM ROLLED ROOM DIVIDERは、ヘッダーの下に取り付けたり、天井に取り付けたり、DIVIDERSアルミニウムビームシステムを使用して取り付けたりできるシステムです。この用途の広いシステムは、既存の壁を使用せずに部屋を分割したり、新しいスペースを作成したりする機能を提供します。このディバイダーシステムは、オープンスペースを美的に最大化するための完璧なソリューションです。

仕様

    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single, double, triple, and quad panel systems
    • Available in standard or ADA compliant track systems
    • 2" x 4", 2" x 6", 4" x 4", 4" x 6", 6" x 6" horizontal and vertical aluminum beams available
    • Concealed bottom rollers adjust to accommodate out of square openings
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 200 lbs maximum panel weight
    • Panel Configurations | 1 Panel - max F/O 50 sq. ft. | 2 Panel - max F/O 100 sq. ft. | 3 Panel - max F/O 150 sq. ft. | 4 Panel - maximum F/O 200 sq. ft.
技術仕様
  • Unique refbottom-rolled-room-divider-interior-door
  • コレクションセットAluminum Framed Door Systems
  • コレクションBottom Rolled Room Divider
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
  • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
  • MasterFormat 2014 コード08 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNumber23-15 11 17 19
  • OmniClassタイトルVertically Sliding Room Dividers
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors