製品の公開
Sliding Passage Door - Single Panel
Dividers by COXUSA

Sliding Passage Door - Single Panel

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,

DIVIDERS SLIDING PASSAGE DOORは、床のトラックを必要とせずに壁の表面に取り付けることができるシステムです。 SLIDING PASSAGE DOORシステムの多様性は、トラックレスドアシステムの機能性と安全性を兼ね備えています。 SLIDING PASSAGE DOORシステムは、小さなスペースを分割し、書斎、リトリート、プライベートコーナー、ほとんどの場合、マスターベッドルームエンスイートなどの新しいユニークな部屋を作成するのに理想的です。これは、今日の現代的な家で人気のあるスペースです。

仕様
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
技術仕様
  • Unique refsliding-passage-single
  • コレクションセットAluminum Framed Door Systems
  • コレクションSliding Passage Door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
  • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
  • MasterFormat 2014 コード08 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 13
  • OmniClassタイトルAluminum Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ