製品の公開
Divilux Ritmica D2 double glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D2 double glass partition wall

Google翻訳”,
連続した一枚ガラス​​で構成された間仕切り壁システム。
仕様
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
技術仕様
  • Unique refRitmicaD2-double_glass_partition
  • コレクションセットRitmica
  • コレクションRitmica D2
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2025-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3100
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls