製品の公開
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
    DÖRKEN

    Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)

    Google翻訳”,
    DELTA®-FASSADECOLOR(コーラルレッド)の2層下部構造にエキスパンドメタル(下部構造に応じてU値:最大0.213 W /m²•K)、鉄筋コンクリート外壁に鉱物繊維断熱材を使用したカーテンウォール。絶縁保護膜DELTA®-FASSADECOLORは、火災への反応(B-s1、d0)で最大限の安全性を提供します。仕様に基づく情報は、実際の製品特性に対応しています。 BIMオブジェクトを作成するときは、それぞれのソフトウェアに対して技術的特性をわずかに調整する必要がありました。このため、自動計算中に最小の偏差が発生する可能性があり、結果のチェックが必要になります。
    仕様
    • Curtain wall with extended metal and DELTA®-FASSADE COLOR (U-value = up to 0.213 W / m² • K) outside Extended metal (ALU, 1250 x 2000 mm, e = 3 mm), approx. 37 mm Substructure (ALU, distance between the cap profiles: approx. 625 mm), 30 mm DELTA®-FASSADE COLOR ( topaz blue), 0.6 mm Mineral wool insulation 035 / console with L-profile, 2 x 80 mm Reinforced concrete C25/30 (2% steel, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm Lime cement plaster (μ=15/35), 15 mm inside
    技術仕様
    • Unique refCOM_doerken-fassade-1
    • コレクションセットConstruction
    • コレクションVentilated metal façade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-06
    • エディション1
    • 奥行き(mm)442.6
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルアクリレート
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • OmniClassNumber23-13 25 17
    • OmniClassタイトルWaterproofing