製品の公開
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
Sika

Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint

Google翻訳”,

Sika Emseal DSM-DS は、高弾性の両面シリコーン面の予圧縮シーラントであり、他のシステムが失敗したり適していない場合の難しいジョイント シーリング問題を解決できる能力を長年にわたって証明してきました。新規設置だけでなく、伸縮継手の修理や改造作業にも最適です。特に、分割スラブアセンブリのトッピングスラブシール、排水施設、トンネルの壁と天井、プランターの壁、基礎床と壁の内側など、その構造と性能の恩恵を受ける特殊な場所で特に役立ちます*。

両面シリコン表面により、DSM-DS をマイナス側またはプラス側のどちらからでも取り付けることができます。 DSM-DS はエポキシ接着剤で基材壁に接着されており、フォームの背圧と結合して所定の位置に保持されます。設置中にアクセスできる場合は、現場で塗布されるシリコーン シーラント バンドが基板の空隙を密閉し、ベローズの端を接合面に密閉します。

*注意: 防水、埋め戻しまたはブラインドサイドを備えた構造の場合、EMSEAL はほとんどの用途にBG システムの使用を推奨します。 BG システムは防水システムと連携するように設計されています。 BG マルチセル グランドと 2 レベルのサイド フラッシング フランジは、ストレスのない冗長な統合を地下防水膜に提供し、統合された安全な水密シールを形成します。

特徴

  • 非侵襲的な固定
  • 面と方向の変化によるシールの継続性
  • ジョイントサイズの変化に対応可能
  • 新規および改造の設置に最適
  • ADA準拠

用途

  • 地盤/基礎床のスラブ
  • トンネルの壁、天井、床
  • プランター内壁と外壁を密閉するプランター壁
  • 廃水消化装置の蓋で天候を遮断し、メタンの排出を削減
  • 注入されたポリウレタングラウトの封じ込めとして
  • 構造スラブでのタイイン防水拡張継手と組み合わせて使用​​する場合、トッピングシールとして分割スラブを使用します。
  • 二次シールとしての地下壁

サイズ

1/2インチ~6インチ (12~150mm)

動き

合計 100% まで (公称供給サイズの +50% および -50%)。

色

グレー


技術仕様
  • Unique refemseal-dsm-ds
  • コレクションセットWatertight Expansion Joints
  • コレクションFloors and Decks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルシーリング材
  • 副マテリアルフィルム・フォーム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints