製品の公開
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm

    Google翻訳”,
    統合された自己接着エッジを備えた透湿性防風アンダーレイ。完全に断熱された傾斜屋根で使用します。被覆膜としての使用にも適しています。ルーフシステムDELTA-MAXXPLUS省エネメンブレンは、省エネの新次元を表しています。空気交換率が最大30%低くなるということは、暖房に消費されるエネルギーが最大9%少なくなることを意味します。非常に頑丈で、非常に耐衝撃性と耐引裂性があります。表面にエンボス加工されたチェッカーのおかげで敷設が容易で、まっすぐな切断が保証されます。
    仕様
    • Material: Polyester non-woven fabric with a waterproof and vapour permeable PU coating and sealing self-adhesive edge.

      Fire resistance: Class B-s1, d2, EN 13501-1

      Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-1 + 2

      Watertightness: Class W 1, EN 13859-1 + 2

      Sd-Value: approx. 0,17 m, EN ISO 12572

      Servicetemperature range: -40 °C to +80 °C

      Short-term maximum temperature load of the material: +120 °C

      Resistance against driving rain: Pass in the driving-rain test for waterproofing and soft sheathing, TU Berlin

      Weight: approx. 190 g/m²

      Roll weight: approx. 14 kg

      Roll size: 50 m x 1,50 m


    技術仕様
    • Unique refmat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
    • コレクションセットPiched roof
    • コレクションPitched roof courses
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50000
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING