製品の公開
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Google翻訳”,
    冷たくて粘着性のある膜に特に適しています。品質はDIN18195に承認されています。すぐに使用できます。クイック設定。毛穴を塞ぎ、ほこりを封じます。
    仕様
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    技術仕様
    • Unique refmat_delta-thene_primer-0mm
    • コレクションセットBasement
    • コレクションPrimer
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-12-31
    • エディション1
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_31_66_08
    • Uniclass2015詳細Bitumen primers
    • MasterFormat 2014 コード07 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof and Wall Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードA2020
    • UniFormatIIタイトルBasement Walls