製品の公開
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT

    BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT

    Google翻訳”,
    ポリプロピレン製の垂直型表面取り付けベビーチェンジングステーション。非常に高いレベルの安全性と清潔さを提供し、ショッピングセンター、空港、公共の建物、保育所などの公共スペースに最適なソリューションです。強度と耐久性が高く、人通りの多い施設に適しています。シンプルでスタイリッシュなデザインにより、ユニットはあらゆるスペースに完璧に溶け込みます。ナイロン製の子供保護ストラップが付属しています(梱包箱内)。バッグフックが2つ(右側に1つ、左側に1つ)あり、個人の持ち物を手元に置いておくのに役立ちます。ベビーチェンジングステーションが1時間50 Kgの静的負荷テストに耐えられることを要求するEN 12221-1およびEN 12221-2規格に完全に準拠しています。社内でテストされたユニットは100 kgを超える負荷に耐えました。
    技術仕様
    • Unique refBC200EV
    • コレクションセットBaby Change
    • コレクションBaby Change
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)889
    • 幅(mm)551
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Baby changing units