製品の公開
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Google翻訳”,
2つの標準的なトイレットペーパーを受け入れるように設計された壁に取り付けられたトイレットペーパーホルダー。
仕様
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
技術仕様
  • Unique refBC271-2
  • コレクションセットToilet Roll Holder
  • コレクションDual Roll Holder
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)93
  • 幅(mm)275.5
  • 奥行き(mm)23
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
  • Uniclass2015詳細Toilet roll holders