製品の公開
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    Google翻訳”,
    表面実装液体石鹸ディスペンサー。
    仕様
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin and mirror polish finishes available Powder coating also available - contact us to enquire 250ml capacity - bulk fill Complies with the following certifications; Doc M Approximately 0.4ml per pump BC360 - Brushed Satin finish BC360B - Mirror Polished finish
    技術仕様
    • Unique refBC360
    • コレクションセットSoap Dispensers
    • コレクションManual
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)212
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers