製品の公開
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Google翻訳”,
    ジャンボロールトイレットペーパーディスペンサー - 概要ビデオをご覧ください 容量: コアサイズ直径2 1/4インチのジャンボロール1本を収納可能 特殊仕上げ: すべてのRALカラーのPPC、ブラシ仕上げのサテン仕上げ、ミラーポリッシュ仕上げ、すべてのカラーのセラミック仕上げ、ホワイトメタル仕上げ ロック可能 鋳造304グレードのステンレス鋼で製造 スペアキーあり - E114-KEY BC936の代替品 BC947標準トイレットロールバージョンも利用可能
    技術仕様
    • Unique refBC946
    • コレクションセットToilet Roll Holder
    • コレクションToilet Roll Holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)326
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)122
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders