製品の公開
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Google翻訳”,
ステンレス鋼ミキサータップ。
仕様
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
技術仕様
  • Unique refDB1650
  • コレクションセットTaps
  • コレクションManual
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)163
  • 幅(mm)117
  • 奥行き(mm)55
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps