製品の公開
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    Google翻訳”,
    ベビーチェンジャーは、丈夫で殺菌効果があり、お手入れが簡単なステンレス鋼 (AISI 304) 製です。オールステンレス製のハウジング。すべてのコーナーが完全に溶接され、見える表面はサテン仕上げとブラシ仕上げ、ハンドルストリップは光沢のある表面です。標準はサテン仕上げで、カラーパウダーコーティングもご利用いただけます。メンテナンスフリーのリフト機構はガスストラットで支えられており、簡単に開閉できます。テーブル面はグレーのポリプロピレン製で、成形されており、目に見える固定具はありません。紙製オーバーレイと一緒に使用することを目的としています。TÜV によるテストおよび認証済み: EN 12221-1:2008+A1:2013 / EN12221-2:2008+A1:2013 / AfPS GS 2019: 01 PAK テスト荷重 150 kg。個人使用承認済み: 耐荷重最大11 kg / 使用期間最大1年 摩耗部品はモジュールとして交換可能 設置寸法: 902 x 568 x 110 mm 取り付け: 側面の壁の固定穴を通して壁の開口部に4本のネジで取り付け 配送には固定材が含まれます 重量(単一パッケージを含む): 25.1 kg
    技術仕様
    • Unique refDP9300
    • コレクションセットBaby Change
    • コレクションBaby Change
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)566
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Baby changing units