DoorKing1506-086表面実装アクセス制御キーパッドステンレス鋼フェースプレート
キーパッドのDKSファミリは、デジタルコード入力が必要な事実上すべてのアプリケーションにアクセス制御を提供します。これらのキーパッドは、スタンドアロンアプリケーション、または26ビットウィーガンドまたはRS-485通信を介したアクセスコントローラーへの接続に使用できます。仕様タブを確認して、アプリケーションに適したキーパッドを確認してください。これらの耐破壊性キーパッドは、ステンレス鋼のフェースプレート、亜鉛メッキ鋼のサブプレートを使用し、頑丈な鋼製キャビネットに収納されています。一部は表面実装またはフラッシュマウント構成で利用できます。詳細と詳細については、[仕様]タブを確認してください。
特徴:
ドアやゲートの制御に最適です。
キーパッド(1506シリーズ)から個々のコードを追加または削除します。
DKSアプリ(1515シリーズ)を使用して、Androidスマートフォンから個々のコードを追加または削除します。
ドアまたはゲートをラッチで開くための「ホールド」コード。
EEPROMメモリ。
LED照明。
照明付きキーパッド。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |