製品の公開
8MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d8
OpenEye

8MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d8

Google翻訳”,

8MP レンズを搭載した OE-CC51D8 クラウド カメラは、オンボード録画、専用の分析プロセッサ、OpenEye Web サービスのすべての利点を備えています。

OE-CC51D8の主な特長

ハイダイナミックレンジ -さまざまな照明下で非常に鮮明な画像を実現します。

オンボード録画 -カメラに直接録画し、クラウドからシームレスにビデオにアクセスできます。

高度な分析 -高度な分析処理により、よりインテリジェントで認識性の高いソリューションを実現します。

仕様
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    3 ~ 9mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    115° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 90° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 2
    Power Source: 
    PoE 802.3af* / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 19.2W Max / PoE+ 802.3at: 22W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 6.1 x H: 4.1 (155 x 103mm)
    Weight: 
    2lbs (1kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique ref8mp-cloud-ip-dome-camera-oe-cc51d8
  • コレクションセットCameras
  • コレクションDome
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring