DoorKing1812-081クラシックサーフェスマウントアクセスコントロールシステム
モデル1812は、住宅所有者が自宅で追加の電話回線を購入することなく、玄関やゲートでゲストと話すためのインターホンとして自分の電話を使用できるようにする独自の電話インターホンシステムです。 「インターコムモード」プログラミング機能を備えた1812は、PBXまたはKSUタイプのシステムに接続することもできるため、中小企業が単一のドアまたはゲートを介してアクセスを制御するのに理想的です。訪問者は音声通信によって簡単に識別され、タッチトーン電話から直接アクセスを許可または拒否できます。 1812は、表面、壁、およびフラッシュマウント設計で利用できます。
特徴:
特徴的なダブルリングは、通常の呼び出しから訪問者の呼び出しを識別します。
キャッチホン。
コール転送。
3つの事前にプログラムされた電話番号。
「サイレント」タイムゾーン。
オープンタイムゾーンを保持します。
内蔵のタイムレコーダー。
エントリコードのタイムゾーン。
「フラッシュ」エントリコード。
LEDで照らされたフェースプレート。
ドア/ゲート制御用の2つのリレー。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |