DoorKing6100デュアルスイングゲートオープナー
モデル6100のオペレーターは、住宅および商業用途で車両のスイングゲートを操作するように設計されています。これらのオペレーターは、費用と時間のかかる現場での変更なしに、パッドまたはポストマウントのいずれかができるように設計されています。ご注文の際は、取り付け方法をご指定ください。これらのオペレーターの独自の設計により、ゲートアームをゲートの下部レールに取り付けることができます。これにより、ゲートの面にブラケットを溶接する必要がなくなり、見た目に美しい設置が可能になります。
特徴:
自動調整、メンテナンス磁気制限なし。
デュアルスイングゲート操作のオーバーラップ機能。
一次および二次閉じ込め防止システムを内蔵して設計されています。
プラグインループ検出器のポート。
フェイルセーフリリース。
改ざん検出回路。
ゲートトラッカーレポート出力。
プログラミングスイッチ。
内蔵のリセットスイッチ。
内蔵の電源オン/オフスイッチ。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |