DoorKing9050住宅用スライドゲートオペレーター
9050スライドゲートオペレーター-長さ16フィート、重量300ポンドまでのゲート用に設計された1/2 HP、115VAC住宅用ユニット。ゲート速度は約1フィート/秒です。限定機能の回路基板。 20フィートの#41チェーンが含まれています。
モデル9050オペレーターは、住宅用途でのみ車両用スライドゲートを操作するように設計されています。オペレーターは、費用と時間のかかる現場での変更なしに、ゲートの前部、中央、または後部に簡単に取り付けることができるように設計されています。さらに、オペレーターは、設置要件を満たすためにパッドまたはポストマウントすることができます。
特徴:
自動調整、メンテナンス磁気制限なし。
プラグインループ検出器のポート。
2つの便利なアウトレット。
フェイルセーフリリース(フェイルセーフオプション)。
プログラミングスイッチ。
内蔵のリセットスイッチ。
内蔵の電源オン/オフスイッチ。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |