DoorKing9100商用スライドゲートオペレーター
モデル9100オペレーターは、住宅および商業用途で車両用スライドゲートを操作するように設計されています。 9100は、費用と時間のかかる現場での変更なしに、ゲートの前部、中央、または後部に簡単に取り付けることができるように設計されています。さらに、オペレーターは、設置要件を満たすためにパッドまたはポストマウントすることができます。
特徴:
自動調整、メンテナンス磁気制限なし。
パーシャルオープン機能。
アンチテールゲーティング機能。
ゲートトラッカーレポート出力。
プラグインループ検出器のポート。
2つの便利なアウトレット。
フェイルセーフリリース(フェイルセーフオプション)。
プログラミングスイッチ。
内蔵のリセットスイッチ。
内蔵の電源オン/オフスイッチ。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |