DoorKing9230最大セキュリティスライドゲート。
特徴:
直接駆動のリミットナット。
アンチテールゲーティング機能。
調整可能なミッドストップ。
ゲートトラッカーレポート出力。
プラグインループ検出器のポート。
2つの便利なアウトレット。
フェイルセキュア操作には、手動操作用のクランクが含まれます。
プログラミングスイッチ。
内蔵のリセットスイッチ。
内蔵の電源オン/オフスイッチ。
DoorKingのMaximumSecurityオペレーターは、制限付き(クラスIII)および制限付き(クラスIV)のアプリケーションでのみ車両用スライドゲートを操作するように設計されています。これらの演算子は、一般の人々にサービスを提供するアプリケーションで使用してはなりません。これらのオペレーターは、費用と時間のかかる現場での変更なしに、ゲートの前部、中央、または後部に簡単に取り付けることができるように設計されています。オペレーターを中央に取り付けるには、台座取り付けベースが必要です(9210、9220ではオプション)。これらのオペレーターの速度制御(9210を除く)により、ユーザーはゲートの速度を1/2から2フィート/秒に設定でき、スロースタートおよびスローストップ機能も提供します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |