製品を公開する
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10
dormakaba

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10

Google翻訳,
[リスト]通路幅=650mm、全幅= 1.050 mm、インターロック高さ1.020 mm、インターロック長さ= 1.470mmステンレス鋼サテン仕上げAISI304製のハウジング。透明なポリカーボネート製の2つのドアリーフ、上端900mm。ステンレス鋼のサテン仕上げ。機能タイプ2パワーアシストモーション。 2つのサーボポジショニングドライブ/2方向の電気制御、ドライブは回転管に統合されています。短い全長の単純なセンサーシステムによって監視される入口セクター(両方向の単純な単一通路監視、セキュリティレベル0)。保護装置:ドアの葉の回転角度は同じセンサーシステムによって監視されます。運転モード:デフォルト位置「夜間運転」閉:許可された人が通過方向にドアを自動的に開いたままにし、通過後に再び閉じます。停電の場合:ドアの葉は自由に動かすことができます!コントロールユニットと電源ユニットはユニットに統合されています。電源100-120V/ 200-240 V50-60Hz完成したフロアレベルのFFLに固定されています。屋外設置には適していません!緊急押しボタンおよび脱出ルート機器と組み合わせると、脱出ルートに適しています(一般的なアクセサリを参照)。 [/リスト]
技術仕様
  • 固有参照番号Argus_HSB-E10
  • 製品ファミリEntrance
  • 製品グループSpecial Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-30
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1020
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)1470
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材ポリカーボネイト
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - セキュリティ