dormakaba UNIQUIN Demountable Glass Wall Systemは、単一のシステムで複数の目的に使用できます。 UNIQUINの魅力的なデザインとガラスの壁が組み合わさって、開放的で魅力的な空間を作り出します。高いSTC評価で喧騒から音響的に分離されています。 UNIQUIN フレーム システムは、完全な透明性が望まれる部屋と個々のドア ソリューションの両方に適しています。バリエーションも可能です。たとえば、木材は必要に応じて視覚的な興味と裁量を提供できます。 UNIQUIN の強みは、限られたスペースを最大限に効率的に活用する必要がある場合に発揮されます。このシステムにより、すべてのセクションを相互に接続したまま、利用可能なスペースを構成することができます。そのため、広々とした感覚が維持されます。
オブジェクト ファイル名は、壁取り付け構成タイプ: A B CD F (図を参照) および Revit 壁タイプ: ソリッド ウォール [タグなし] または カーテン ウォール、 CWを示します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |