製品の公開
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    最大限の保護のための頑丈なフレームを備えた水平スライド壁。 HSW-R ガラス スライディング ウォールは、店舗の窓や店舗の外部入口など、より高い風荷重にさらされる可能性がある用途に特に適しています。フレームはアルミニウム合金製で、ガラスを四方から囲んでいます。上部と下部の側面のラバーリップとブラシシールにより、悪天候時の保護が強化されます。

    技術仕様
    • Unique refHSW-R_Stacking-Single-Side
    • コレクションセットDividing
    • コレクションMovable Glass Partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ