製品を公開する
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems

    Google翻訳,
    • 全高=2.300mm、通路高= 2.100 mm、上半身部分= 200 mm
    • 8mmのラミネート加工された安全ガラスまたは金属被覆を備えたボディサイドパネル。
    • ファサードレベルでのボディ要素の熱分離。
    • 生アルミ板製のトップ防塵カバー。
    • 下部天井プレートの2つのメンテナンス開口部(DLオプションの場合、外部開口部
    • お客様のプロファイルシリンダーを使用してロックできます)。
    • 回転ユニット4枚葉180°、オールラウンドアルミニウムプロファイルT40、シーリングブラシ付き。
    • 強化安全ガラス。
    • 黒のU字型ハンドル。
    • によって提供されるプロファイルシリンダー用に準備されたボルトロック(ドアリーフの上に取り付けられています)
    • 回転ユニットを固定する顧客。
    • RALカラーでパウダーコーティングされています。
    • 手動で自由に回転でき、スムーズに動きます。
    • 完成した床レベルFFLに取り付け、床の均一性±2 mm(床の場合)
    • 凹凸がある場合は、フロアエレメントを取り付けることをお勧めします)。
    技術仕様
    • 固有参照番号Talos_RDR-C01
    • 製品ファミリEntrance
    • 製品グループSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2300
    • 幅(mm)2100
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材メタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 回転ドア
    • UNSPSC 名称Revolving doors
    • UNSPSC コード30171509

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア