製品を公開する
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems

    Google翻訳,
    • 全高=2.400mm、通路高= 2.200 mm、上半身部分= 200
    • 8mmのラミネート加工された安全ガラスまたは金属被覆を備えたボディサイドパネル。
    • 反対側のせん断エッジの安全ストリップ。
    • 生アルミ板製のトップ防塵カバー。
    • 下部天井プレートのメンテナンス開口部。
    • 回転ユニット4枚葉180°、固定、中心ベアリング、オールラウンドアルミニウムプロファイルT56 mm
    • シーリングブラシ付き。
    • 強化安全ガラス。
    • ハンドルなし。
    • ドアの葉の水平および垂直の安全ストリップ。
    • お客様のプロファイルシリンダー用に用意された2本のバーボルト。
    • RALカラーでパウダーコーティングされています。
    • OPL 03(アルミニウムまたはステンレス鋼の選択)を備えたSA3サーボドライブが回転します
    • 歩行速度で。
    • 赤外線センサーから始めます。
    • 天井板に取り付けられた2つのプリセンサー。
    • コーナープロファイル(内側)に設置された1つの緊急オフスイッチ。夜がスライドする場合
    • 外にあり、リーダーポストまたはナイトスライドウィングに取り付けられています
    • (NS用の電気アダプターキットが必要です)。
    • 可動性が低下している人のための2つの押しボタン、Ø20。
    • ユニットに統合された制御システム。
    • 電源230V50Hz。
    • 完成した床レベルFFLに取り付け、床の均一性±2 mm(床の場合)
    • 凹凸がある場合は、フロアエレメントを取り付けることをお勧めします)。
    技術仕様
    • 固有参照番号Talos_RDR-C02
    • 製品ファミリEntrance
    • 製品グループSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2400
    • 幅(mm)2100
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材メタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 回転ドア
    • UNSPSC 名称Revolving doors
    • UNSPSC コード30171509

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア